系统参考

车削件机械夹爪

系统解决方案 | 机械和设备工程

角度旋转单元
SW 系列

  • 最高可超出普通标准100%
  • 包含两个角度连接法兰
  • 径向负载量超过一般标准100%以上
了解更多

3指定心抓手
GD1700 系列

1. 摆缸和旋转单元
  • 最高可超出普通标准100%
  • 包含两个角度连接法兰
  • 径向负载量超过一般标准100%以上
了解更多
挑战

车床的加工空间极为狭窄,但要容纳下双机械夹爪。出于周期时间的考虑,要求安装一个组合式的坯件/或成品件机械夹爪,能够一次性拾取两个工件。

解决方案

使用的是基于 Zimmer 标准模块的双机械夹爪。取出成品件时,机械夹爪会同时送入坯件。取出成品件后,仅旋转短暂时间,之后立即进行进一步加工。更换工件仅需几秒钟。弹簧式压紧块确保与夹具的平面正确接触。集成的无软管空气管路可减少干扰轮廓。与工件接触的零件由黄铜制成,可起到保护工件表面的效果。

重点和技术数据
  • IP40
  • 气动
  • 弹簧夹紧力安全装置
设置文章
驱动方式PNEU
最大夹持力1000 [N]
夹持设计KRAFT
夹持安全装置FED
最大行程12 [mm]
IP 等级IP40
系统重量8 [kg]
最大工件重量8 [kg]
最高工件温度80 [°C]

请联系我们

个人资料
消息